??
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Montageart
Kermi x-well D13 Rohbauset
Länge Einschubrohr
mm
Enter value for L
Länge Einschubrohr
mm
cm
inch
ft
Kermi x-well Rohbauset Laibung
Laibungslänge (horizontaler Schenkel)
mm
Produktname
x-well® D13
Kermi x-well D13 Außenhaube
Artikelnummer für Montagestein
-
Artikelnummer für Rohbauset
Y 35 02 012 001 K
Artikelnummer für Laibung
-
Artikelnummer für Außenhaube
Y 35 02 012 003 K
Artikelnummer für Fertigmontageset
Y 12 02 012 001 K
Detailierungsgrad
Lüfterstufen
maximaler Luftvolumenstrom
12 m3/h
Wärmerückgewinnung A7 – EN 13141-8
91.9 %
Schallleistungspegel
25.3 dB (A)
Schalldruckpegel in 1m Entfernung
17.3 dB (A)
Schalldruckpegel in 3m Entfernung
7.8 dB (A)
max. Leistungsaufnahme
2.4 W
spezifische Leistungsaufnahme
0.2 W/m³/h
Elektrischer Anschluss gesamt
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 Hz
zulässige Raumluftfeuchte
65 % r.F
Gehäuse-Werkstoff (Außenblende)
Edelstahl
Gehäuse-Werkstoff (Innenblende)
Kunststoff
Gehäuse-Werkstoff (Laibungsgitter)
-
Einbauart
Wandeinbau
Beschreibungstext
LINK
https://www.kermi.de
Blattnummer der Richtlinie
23
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)